Giunti universali / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 1 giunto / corpo: alluminio / KBGK-T / KBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti universali / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 1 giunto / corpo: alluminio / KBGK-T / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Torque range 2Nm - 580Nm.
Cardan coupling for high shaft misalignment and hig angular misalignment.
Extremely low restoring forces.
For shaft diameters from 3mm - 55mm.
Easy and fast installation with clamp hubs.
Keyways on request
Optional stainless steel
Very low backlash for servo applications

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBGK-T/18-[3-10/1]-[3-10/1]
KBGK-T/18-[3-10/1]-N[3-10/1]
KBGK-T/18-N[3-10/1]-[3-10/1]
KBGK-T/18-N[3-10/1]-N[3-10/1]
KBGK-T/27-[4-14/1]-[4-14/1]
KBGK-T/27-[4-14/1]-N[4-14/1]
KBGK-T/27-N[4-14/1]-[4-14/1]
KBGK-T/27-N[4-14/1]-N[4-14/1]
KBGK-T/35-[5-20/1]-[5-20/1]
KBGK-T/35-[5-20/1]-N[5-20/1]
KBGK-T/35-N[5-20/1]-[5-20/1]
KBGK-T/35-N[5-20/1]-N[5-20/1]
KBGK-T/56-[8-32/1]-[8-32/1]
KBGK-T/56-[8-32/1]-N[8-32/1]
KBGK-T/56-N[8-32/1]-[8-32/1]
KBGK-T/56-N[8-32/1]-N[8-32/1]
KBGK-T/75-[10-41/1]-[10-41/1]
KBGK-T/75-[10-41/1]-N[10-41/1]
KBGK-T/75-N[10-41/1]-[10-41/1]
KBGK-T/75-N[10-41/1]-N[10-41/1]
KBGK-T/100-[20-55/1]-[20-55/1]
KBGK-T/100-[20-55/1]-N[20-55/1]
KBGK-T/100-N[20-55/1]-[20-55/1]
KBGK-T/100-N[20-55/1]-N[20-55/1]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)
1 17 giorni 103 ~ 102100000,63 ~ 10NoNo
1 17 giorni 103 ~ 102100000,63 ~ 10No
1 17 giorni 103 ~ 102100000,63 ~ 10No
1 17 giorni 103 ~ 102100000,63 ~ 10
1 17 giorni 104 ~ 145750014 ~ 14NoNo
1 17 giorni 104 ~ 145750014 ~ 14No
1 17 giorni 104 ~ 145750014 ~ 14No
1 17 giorni 104 ~ 145750014 ~ 14
1 17 giorni 105 ~ 201060001,55 ~ 20NoNo
1 17 giorni 105 ~ 201060001,55 ~ 20No
1 17 giorni 105 ~ 201060001,55 ~ 20No
1 17 giorni 105 ~ 201060001,55 ~ 20
1 17 giorni 108 ~ 3235375028 ~ 32NoNo
1 17 giorni 108 ~ 3235375028 ~ 32No
1 17 giorni 108 ~ 3235375028 ~ 32No
1 17 giorni 108 ~ 3235375028 ~ 32
1 17 giorni 1010 ~ 411002850210 ~ 41NoNo
1 17 giorni 1010 ~ 411002850210 ~ 41No
1 17 giorni 1010 ~ 411002850210 ~ 41No
1 17 giorni 1010 ~ 411002850210 ~ 41
1 17 giorni 1020 ~ 5525021002,520 ~ 55NoNo
1 17 giorni 1020 ~ 5525021002,520 ~ 55No
1 17 giorni 1020 ~ 5525021002,520 ~ 55No
1 17 giorni 1020 ~ 5525021002,520 ~ 55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Others Applicazione Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder Caratteristiche High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia
Disallineamento angolare ammesso(deg) 6 Gioco assiale ammesso (±)(mm) 0

Supporto tecnico