Giunti di sicurezza ad artiglio / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885 / disco ad artiglio: PU, Shore A98 / corpo: alluminio / KBK, EKK / KBK (Codici componente - Download CAD)

Giunti di sicurezza ad artiglio / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885 / disco ad artiglio: PU, Shore A98 / corpo: alluminio / KBK, EKK / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Backlash-Free Torque Limiter / Safety Coupling
With clamp hubs
Torque Range: 3 - 500Nm
Outer Diameter: 49 - 129mm
Bore Diameters: 4 - 62mm
Vibration dampening, compensates shaft misalignment, pluggable!
Different spiders available for modifying the coupling characteristics.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBK/EKK-14-65-[4-16/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-14-65-[4-16/1]-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-14-65-N[4-16/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-14-65-N[4-16/1]-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-92-[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-92-[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-92-N[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-92-N[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-100-[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-100-[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-100-N[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-100-N[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-116.5-[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-116.5-[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-116.5-N[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-116.5-N[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-126.5-[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-126.5-[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-126.5-N[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-126.5-N[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-128-[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-128-[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-128-N[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-128-N[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-142-[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-142-[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-142-N[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-142-N[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-146-[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-146-[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-146-N[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-146-N[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-160-[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-160-[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-160-N[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-160-N[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-42-195-[28-45/1]-[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-42-195-[28-45/1]-N[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-42-195-N[28-45/1]-[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-42-195-N[28-45/1]-N[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia
(Nm)
Perforazione D1 Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2) Accoppiamento Coppia
1 22 giorni 106 ~ 16ZZ-D1 ~ 2
1 22 giorni 106 ~ 16Z-NoD1 ~ 2
1 22 giorni 106 ~ 16-ZNo-D-
1 22 giorni 106 ~ 16--NoNoD-
1 22 giorni 1010 ~ 20ZZ-D1 ~ 2
1 22 giorni 1010 ~ 20Z-NoD1 ~ 2
1 22 giorni 1010 ~ 20-ZNo-D-
1 22 giorni 1010 ~ 20--NoNoD-
1 22 giorni 1010 ~ 20ZZ-D1 ~ 2
1 22 giorni 1010 ~ 20Z-NoD1 ~ 2
1 22 giorni 1010 ~ 20-ZNo-D-
1 22 giorni 1010 ~ 20--NoNoD-
1 22 giorni 1012 ~ 28ZZ-D1 ~ 2
1 22 giorni 1012 ~ 28Z-NoD1 ~ 2
1 22 giorni 1012 ~ 28-ZNo-D-
1 22 giorni 1012 ~ 28--NoNoD-
1 22 giorni 1012 ~ 28ZZ-D1 ~ 2
1 22 giorni 1012 ~ 28Z-NoD1 ~ 2
1 22 giorni 1012 ~ 28-ZNo-D-
1 22 giorni 1012 ~ 28--NoNoD-
1 22 giorni 1014 ~ 35ZZ-D1 ~ 2
1 22 giorni 1014 ~ 35Z-NoD1 ~ 2
1 22 giorni 1014 ~ 35-ZNo-D-
1 22 giorni 1014 ~ 35--NoNoD-
1 22 giorni 1014 ~ 35ZZ-D1 ~ 2
1 22 giorni 1014 ~ 35Z-NoD1 ~ 2
1 22 giorni 1014 ~ 35-ZNo-D-
1 22 giorni 1014 ~ 35--NoNoD-
1 22 giorni 1030 ~ 50ZZ-D1 ~ 2
1 22 giorni 1030 ~ 50Z-NoD1 ~ 2
1 22 giorni 1030 ~ 50-ZNo-D-
1 22 giorni 1030 ~ 50--NoNoD-
1 22 giorni 1030 ~ 50ZZ-D1 ~ 2
1 22 giorni 1030 ~ 50Z-NoD1 ~ 2
1 22 giorni 1030 ~ 50-ZNo-D-
1 22 giorni 1030 ~ 50--NoNoD-
1 22 giorni 1035 ~ 56ZZ-D1 ~ 2
1 22 giorni 1035 ~ 56Z-NoD1 ~ 2
1 22 giorni 1035 ~ 56-ZNo-D-
1 22 giorni 1035 ~ 56--NoNoD-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico