Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia (Nm) | Perno filettato D1 | Accoppiamento | Coppia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 giorni | 10 | 6 ~ 12 | M3 | Accoppiamento multiplo | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 giorni | 10 | 10 ~ 16 | M3 | Accoppiamento multiplo | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 giorni | 10 | 15 ~ 24 | M3 | Accoppiamento multiplo | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 giorni | 10 | 19 ~ 29 | M3 | Accoppiamento multiplo | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 giorni | 10 | 30 ~ 60 | M3 | Accoppiamento multiplo | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 giorni | 10 | 19 ~ 29 | M3 | Accoppiamento multiplo | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 giorni | 10 | 20 ~ 38 | M3 | Accoppiamento multiplo | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 giorni | 10 | 20 ~ 42 | M3 | Accoppiamento multiplo | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 giorni | 10 | 20 ~ 50 | M3 | Accoppiamento multiplo | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 giorni | 10 | 30 ~ 60 | M3 | Accoppiamento multiplo | 1 ~ 2 |
Loading...
Perforazione D1 | N |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia(Nm)
Perno filettato D1
Accoppiamento
Coppia
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali