Giunto rigido con mozzo a morsetto KBST (KBST-12-[5-15/1]-N[5-15/1])

Giunto rigido con mozzo a morsetto KBST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KBST-12-[5-15/1]-N[5-15/1]

Marca: KBK

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Diam. esterno A: 29 Ø

Lunghezza complessiva W: 45 mm

Dimensione: 12

Chiavetta D1: Non sono disponibili le sedi per chiavette

D1: 5 ~ 15


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBST-12-[5-15/1]-N[5-15/1]

Codice componente
KBST-12-[5-15/1]-N[5-15/1]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno A
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Dimensione Chiavetta D1 D1 Chiavetta D2 D2
- 1 12 giorni 294512Non sono disponibili le sedi per chiavette5 ~ 15Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette5 ~ 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caratteristiche High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash Materiale corpo Acciaio
Disallineamento laterale ammesso(mm) 0 Disallineamento angolare ammesso(gradi) 0 Gioco assiale ammesso (±)(mm) 0
Opzione Chiavetta [N] Con sovrapprezzo per le sedi per chiavette

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico