Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NRJ2F-150-G |
SJF-100NR-G |
WFJF-200-G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Materiale lamina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.81 € | 1 | 15 giorni | - | 140.01~220.00 | 180 | [Altro] Policarbonato | - | - | - | - | - | 115 | Nylon | ||
39.28 € | 1 | 15 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 100 | [Altro] Policarbonato | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | - | 82 | Nylon | ||
119.33 € | 1 | 15 giorni | - | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | 105 (115) | 105 (115) | - | - | 43 | 156 | Placcatura in ferro |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Silenziosa | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | Sì |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Materiale lamina
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali