Rotella rigida con piastra modello PMR-LB (con finecorsa)

Rotella rigida con piastra modello PMR-LB (con finecorsa)
A caster recommended for towing with excellent life span, traveling performance and operability

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PMR-200UWBLB(R)
PMR-200WBLB(R)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Larghezza rotella B
(mm)

105.76 €

1 13 giorni 320.01~485.00400[uretano] UretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli-

73.73 €

1 13 giorni 140.01~220.00250GommaNA43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Lunghezza piastra L(mm) 151 Applicazione Apparecchi industriali
Categoria di carico Carico pesante Freno Cuscinetti rotella
Materiale lamina Placcatura in ferro

Supporto tecnico