Codice articolo del costruttore: 8228-K-60307
Marca: DOCERAM
Prezzo: 167.96 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8228-K-60307
Ø D1 | H | Ø D2 | L | L2 | PU | Item No. |
mm | mm | mm | ||||
6 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 25 | 8228-K-60300 |
6 | 4.5 | 4 | 8.5 | 13 | 25 | 8228-K-60301 |
6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 25 | 8228-K-60302 |
10 | 4 | 6 | 8.5 | 13 | 25 | 8228-K-60303 |
10 | 8 | 6 | 8.5 | 16.5 | 25 | 8228-K-60304 |
12 | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 8228-K-72878 |
12 | 10 | 6 | 10 | 20 | 25 | 8228-K-72879 |
16 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 8228-K-60305 |
16 | 13 | 8 | 10 | 23 | 25 | 8228-K-60306 |
19.4 | 6 | 10 | 12 | 18 | 25 | 8228-K-60307 |
19.4 | 12 | 10 | 12 | 24 | 25 | 8228-K-60308 |
25 | 8 | 12 | 14 | 22 | 25 | 8228-K-60310 |
25 | 20 | 12 | 14 | 34 | 25 | 8228-K-60311 |
25 | 30 | 12 | 14 | 44 | 25 | 8228-K-60318 |
30 | 25 | 16 | 20 | 45 | 25 | 8228-K-60319 |
30 | 40 | 16 | 20 | 60 | 25 | 8228-K-60320 |
30 | 50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 8228-K-60321 |
30 | 65 | 16 | 20 | 85 | 25 | 8228-K-60322 |
Codice componente
|
---|
8228-K-60307 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
167.96 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 |
Loading...
Shape | Perni di regolazione altezza | Material | Ceramic | Surface Treatment(Ø) | Non in dotazione |
---|
Si trova sulla pagina di Perni con testa, il codice articolo è il seguente: 8228-K-60307.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8228-K-60307.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8228-K-60303 |
8228-K-60304 |
8228-K-60305 |
8228-K-60308 |
8228-K-60310 |
8228-K-60311 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
87.78 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
103.29 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 | |
115.62 € | 4 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | |
202.01 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 | |
231.23 € | 16 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
285.10 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 |