Codice articolo del costruttore: 8221-ZK-23075
Marca: DOCERAM
Prezzo: 30.40 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Diam. nominale: 6
Lunghezza: 32
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8221-ZK-23075
Ø mm | L mm | PU | Item No. |
6.0 | 14 | 25 | 8221-ZK-23069 |
18 | 25 | 8221-ZK-23071 | |
20 | 25 | 8221-ZK-23072 | |
24 | 25 | 8221-ZK-23073 | |
28 | 25 | 8221-ZK-23074 | |
32 | 25 | 8221-ZK-23075 | |
36 | 25 | 8221-ZK-23076 | |
40 | 25 | 8221-ZK-23077 | |
50 | 25 | 8221-ZK-23079 | |
60 | 25 | 8221-ZK-23081 | |
8.0 | 18 | 25 | 8221-ZK-23082 |
20 | 25 | 8221-ZK-23083 | |
24 | 25 | 8221-ZK-23084 | |
32 | 25 | 8221-ZK-23086 | |
40 | 25 | 8221-ZK-23088 | |
50 | 25 | 8221-ZK-23090 | |
60 | 25 | 8221-ZK-23092 | |
70 | 25 | 8221-ZK-23093 | |
10.0 | 24 | 25 | 8221-ZK-23095 |
32 | 25 | 8221-ZK-23097 | |
40 | 25 | 8221-ZK-23099 | |
50 | 25 | 8221-ZK-23101 | |
60 | 25 | 8221-ZK-23103 | |
70 | 25 | 8221-ZK-23104 | |
90 | 25 | 8221-ZK-23106 | |
12.0 | 28 | 25 | 8221-ZK-23108 |
40 | 25 | 8221-ZK-23111 | |
60 | 25 | 8221-ZK-23115 | |
14.0 | 40 | 25 | 8221-ZK-23121 |
Codice componente
|
---|
8221-ZK-23075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. nominale | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 32 |
Loading...
Profilo | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | Materiale | ceramica | Profilo estremità albero | Maschiati |
---|
Si trova sulla pagina di Pull dowel pin DIN 7979 m6, il codice articolo è il seguente: 8221-ZK-23075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8221-ZK-23075.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diam. nominale
Lunghezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8221-ZK-23069 |
8221-ZK-23073 |
8221-ZK-23077 |
8221-ZK-23084 |
8221-ZK-23086 |
8221-ZK-23088 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. nominale | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 14 | ||
29.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 24 | ||
31.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 40 | ||
32.24 € | 25 | 6 giorni | 10 | 8 | 24 | ||
33.10 € | 25 | 6 giorni | 10 | 8 | 32 | ||
36.68 € | 25 | 6 giorni | 10 | 8 | 40 |