Magnete in neodimio cilindrico con foro con gradino

Magnete in neodimio cilindrico con foro con gradino
[Features]
· Neodymium magnets are the strongest magnets of all, and are ideal for reducing size and increasing the performance of devices.
· On its own, the material is weak to rust and so has been finished with a nickel plating. Thanks to the excellent rustproofing and durability properties of the plating technology, it should encounter no problems under normal usage conditions.
· Used widely in various cutting-edge fields such as in cell phones, HDDs, hybrid cars, etc.
· There is no attraction force measurement data available for the model numbers listed below. Thank you for your understanding.
[NOCP06]

(i)Nota

  • La direzione di magnetizzazione varia in base al prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NOCP05

Codice componente
NOCP05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

84.13 €

1 16 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Anello Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N) 100.1 o sup. Forza di attrazione (valore configurabile)(N) 274.4
Magnete (materiale) Magnete in neodimio Diametro esterno(Ø) 30 Diametro interno(Ø) 9
Altezza(mm) 20 Diametro vite compatibile(M) 8 Dettagli materiale N45
Direzione di magnetizzazione Direzione altezza Trattamento superficie Placcatura Ni Densità di flusso magnetico superficie(mT) 490
Limiti temperatura di esercizio(°C) ≦100

Si trova sulla pagina di Magnete in neodimio cilindrico con foro con gradino, il codice articolo è il seguente: NOCP05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NOCP05.

Supporto tecnico