Contenitore per uso generico in acciaio inox con valvola a sfera e gambe piatte in acciaio [STV-FL]

Contenitore per uso generico in acciaio inox con valvola a sfera e gambe piatte in acciaio [STV-FL]

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

New type of container in the valve series with legs.

· Ideal for subdividing.
· Valve is also made of stainless steel and the valve seal has excellent chemical resistance due to being made of PTFE.
· Nozzle height is 200 mm so that water can be supplied to tall beakers and bottles as well.
· Legs feature a 10 mm hole so that the container can be fixed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STV-FL-18
STV-FL-27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità
(L)
D.I. d
(mm)
Altezza H (H1)
(mm)
Codice JAN

403.79 €

1 16 giorni 41801804589691010155

535.96 €

1 16 giorni 152702704589691010186

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serbatoio aperto Agitatori Non disponibile

Supporto tecnico