Contenitore a tenuta in acciaio inox con rubinetto e gambe piatte in acciaio [CTH-W-FL]

Contenitore a tenuta in acciaio inox con rubinetto e gambe piatte in acciaio [CTH-W-FL]

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

New type of container in the faucet series with legs.

· Water jug type stainless steel tank that can supply water when desired just by turning the faucet.
· Nozzle height is 200 mm so that water can be supplied to tall beakers and bottles as well.
· Legs feature a 10 mm hole so that the container can be fixed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CTH-W-FL-18
CTH-W-FL-21
CTH-W-FL-24
CTH-W-FL-27
CTH-W-FL-30
CTH-W-FL-33
CTH-W-FL-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità
(L)
D.I. d
(mm)
Altezza H (H1)
(mm)
Codice JAN

339.70 €

1 16 giorni 41801804589691010087

356.99 €

1 16 giorni 72102104589691010094

381.03 €

1 16 giorni 102402404589691010100

410.01 €

1 16 giorni 152702704589691010117

431.24 €

1 16 giorni 203003004589691010124

531.47 €

1 16 giorni 253303304589691010131

574.77 €

1 16 giorni 363603604589691010148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serbatoio aperto Agitatori Non disponibile

Supporto tecnico