ART 88139 Ganci a vite con intaglio (881390100044050)

ART 88139 Ganci a vite con intaglio 881390100044050
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 881390100044050

Marca: REYHER

Prezzo: 0.51

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Nominal diameter: 4.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

881390100044050

Codice componente
881390100044050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal diameter
(mm)

0.51 €

100 Disponibile 3 giorni 104.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Surface treatment zinc plated Form wood screw thread

Si trova sulla pagina di ART 88139 Ganci a vite con intaglio, il codice articolo è il seguente: 881390100044050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 881390100044050.

Tipologia prodotto

Codice componente
881390100044040
881390100052030
881390100052040
881390100052050
881390100052060
881390100058080
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNominal diameter
(mm)

0.45 €

100 Disponibile 3 giorni 104.4

0.54 €

100 Disponibile 3 giorni 105.2

0.57 €

100 Disponibile 3 giorni 105.2

0.63 €

100 Disponibile 3 giorni 105.2

0.66 €

100 Disponibile 3 giorni 105.2

0.78 €

100 Disponibile 3 giorni 105.8

Supporto tecnico