ART 88140 Ganci a vite curvi (881400100000025)

ART 88140 Ganci a vite curvi 881400100000025
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 881400100000025

Marca: REYHER

Prezzo: 0.27

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Nominal diameter: 2.3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

881400100000025

Codice componente
881400100000025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal diameter
(mm)

0.27 €

100 Disponibile 3 giorni 102.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Surface treatment zinc plated Form wood screw thread

Si trova sulla pagina di ART 88140 Ganci a vite curvi, il codice articolo è il seguente: 881400100000025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 881400100000025.

Tipologia prodotto

Codice componente
881400100000020
881400100000030
881400100000040
881400100000050
881400100000060
881400100000070
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNominal diameter
(mm)

0.24 €

100 Disponibile 3 giorni 102.3

0.27 €

100 Disponibile 3 giorni 102.3

0.30 €

100 Disponibile 3 giorni 102.9

0.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.3

0.39 €

100 Disponibile 3 giorni 103.3

0.69 €

100 Disponibile 3 giorni 103.8

Supporto tecnico