ART 88410 Rivetti ciechi a estremità aperta (884100000032006)

ART 88410 Rivetti ciechi a estremità aperta 884100000032006
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 884100000032006

Marca: REYHER

Prezzo: 0.09

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Nominal diameter: 3.2 mm

Length: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

884100000032006

Codice componente
884100000032006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal diameter
(mm)
Length
(mm)

0.09 €

500 Disponibile 3 giorni 103.26

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Aluminium alloy Material mandrel Steel, zinc plated Form 1 Protruding head

Si trova sulla pagina di ART 88410 Rivetti ciechi a estremità aperta, il codice articolo è il seguente: 884100000032006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 884100000032006.

Tipologia prodotto

Codice componente
884100000032007
884100000032009
884100000032012
884100000040006
884100000040009
884100000040012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNominal diameter
(mm)
Length
(mm)

0.12 €

500 Disponibile 3 giorni 103.27

0.30 €

500 Disponibile 3 giorni 103.29

0.15 €

500 Disponibile 3 giorni 103.212

0.18 €

500 Disponibile 3 giorni 1046

0.18 €

500 Disponibile 3 giorni 1049

0.27 €

500 Disponibile 3 giorni 10412

Supporto tecnico