Codice articolo del costruttore: 884110000030008
Marca: REYHER
Prezzo: 0.12 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Nominal diameter: 3 mm
Length: 8 mm
Material: Steel, zinc plated
Material mandrel: Steel, zinc plated
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
884110000030008
Codice componente
|
---|
884110000030008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal diameter (mm) | Length (mm) | Material | Material mandrel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 8 | Steel, zinc plated | Steel, zinc plated |
Loading...
Form 1 | Countersunk head 120° |
---|
Si trova sulla pagina di ART 88411 Rivetti ciechi a estremità aperta, il codice articolo è il seguente: 884110000030008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 884110000030008.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal diameter(mm)
Length(mm)
Material
Material mandrel
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
884110000030006 |
884110000030010 |
884110000030012 |
884110000040006 |
884110000040008 |
884110000040010 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Nominal diameter (mm) | Length (mm) | Material | Material mandrel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 6 | Steel, zinc plated | Steel, zinc plated | |
0.12 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 10 | Steel, zinc plated | Steel, zinc plated | |
0.15 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 12 | Steel, zinc plated | Steel, zinc plated | |
0.12 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 6 | Steel, zinc plated | Steel, zinc plated | |
0.12 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 8 | Steel, zinc plated | Steel, zinc plated | |
0.15 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 10 | Steel, zinc plated | Steel, zinc plated |