Codice articolo del costruttore: 884180100060035
Marca: REYHER
Prezzo: 0.33 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Filettatura nominale (M): 6
Materiale: Steel
Trattamento superficie (dettagli): [Zincatura] Zincatura
Material type: -
Length: 35 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
884180100060035
Codice componente
|
---|
884180100060035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Materiale | Trattamento superficie (dettagli) | Material type | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Steel | [Zincatura] Zincatura | - | 35 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Material type
Tipo
Filettatura nominale (M)
Materiale
Trattamento superficie (dettagli)
Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali