ART 88424 Dadi per rivetti ciechi (884240100050060)

ART 88424 Dadi per rivetti ciechi 884240100050060
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 884240100050060

Marca: REYHER

Prezzo: 0.69

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 5

Materiale: Steel

Trattamento superficie (dettagli): [Zincatura] Zincatura

Material type: -

Length: 60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

884240100050060

Codice componente
884240100050060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Materiale Trattamento superficie (dettagli) Material type Length
(mm)

0.69 €

500 Disponibile 3 giorni 105Steel[Zincatura] Zincatura-60

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico