Codice articolo del costruttore: 884839200040020
Marca: REYHER
Prezzo: 0.99 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Filettatura nominale (M): 4
Materiale: Stainless
Trattamento superficie (dettagli): N/A
Material type: A 2
Length: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
884839200040020
Codice componente
|
---|
884839200040020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Materiale | Trattamento superficie (dettagli) | Material type | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | Stainless | N/A | A 2 | 20 |
Loading...
Si trova sulla pagina di ART 88483 Dadi esagonali per rivetti ciechi, il codice articolo è il seguente: 884839200040020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 884839200040020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Materiale
Trattamento superficie (dettagli)
Material type
Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
884830100050030 |
884830100060030 |
884830100080030 |
884839200050030 |
884839200060030 |
884839200080030 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale (M) | Materiale | Trattamento superficie (dettagli) | Material type | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | Steel | [Zincatura] Zincatura | - | 30 | |
0.75 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Steel | [Zincatura] Zincatura | - | 30 | |
0.93 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Steel | [Zincatura] Zincatura | - | 30 | |
1.08 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | Stainless | N/A | A 2 | 30 | |
1.29 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Stainless | N/A | A 2 | 30 | |
1.89 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Stainless | N/A | A 2 | 30 |