ART 88484 Dadi esagonali per rivetti ciechi (884840100040020)

ART 88484 Dadi esagonali per rivetti ciechi 884840100040020
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 884840100040020

Marca: REYHER

Prezzo: 0.45

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 4

Materiale: Steel

Trattamento superficie (dettagli): [Zincatura] Zincatura

Material type: -

Length: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

884840100040020

Codice componente
884840100040020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Materiale Trattamento superficie (dettagli) Material type Length
(mm)

0.45 €

500 Disponibile 3 giorni 104Steel[Zincatura] Zincatura-20

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico