ART 88950 Bulloni a gancio con dadi (889509400120040)

ART 88950 Bulloni a gancio con dadi 889509400120040
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 889509400120040

Marca: REYHER

Prezzo: 40.82

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 12

Lunghezza L (mm): 40


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

889509400120040

Codice componente
889509400120040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

40.82 €

25 Disponibile 3 giorni 101240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Stainless

Si trova sulla pagina di ART 88950 Bulloni a gancio con dadi, il codice articolo è il seguente: 889509400120040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 889509400120040.

Tipologia prodotto

Codice componente
889509400120030
889509400120050
889509400160040
889509400160050
889509400160060
889509400160080
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

33.48 €

25 Disponibile 3 giorni 101230

42.10 €

25 Disponibile 3 giorni 101250

60.16 €

10 Disponibile 3 giorni 101640

63.78 €

10 Disponibile 3 giorni 101650

75.36 €

10 Disponibile 3 giorni 101660

81.18 €

10 Disponibile 3 giorni 101680

Supporto tecnico