ART 88964 Dadi a manicotto per testa svasata fresata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
889647300040007
889647300040012
889647300040020
889647300050015
889647300060015
889647300060020
889647300080020
889649100040014
889649100050015
889649100060015
889649100060020
889649100080015
889649100080020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Materiale Trattamento superficie (dettagli) Material type Length
(mm)

0.84 €

200 Disponibile 3 giorni 104Brass[Nichelatura] Nichelatura-7

0.51 €

200 Disponibile 3 giorni 104Brass[Nichelatura] Nichelatura-12

1.38 €

200 Disponibile 3 giorni 104Brass[Nichelatura] Nichelatura-20

0.78 €

100 Disponibile 3 giorni 105Brass[Nichelatura] Nichelatura-15

0.87 €

100 Disponibile 3 giorni 106Brass[Nichelatura] Nichelatura-15

1.35 €

100 Disponibile 3 giorni 106Brass[Nichelatura] Nichelatura-20

2.22 €

100 Disponibile 3 giorni 108Brass[Nichelatura] Nichelatura-20

1.86 €

100 Disponibile 3 giorni 104StainlessN/AA 114

1.50 €

100 Disponibile 3 giorni 105StainlessN/AA 115

1.56 €

100 Disponibile 3 giorni 106StainlessN/AA 115

1.47 €

100 Disponibile 3 giorni 106StainlessN/AA 120

2.82 €

100 Disponibile 3 giorni 108StainlessN/AA 115

2.52 €

100 Disponibile 3 giorni 108StainlessN/AA 120

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico