Tenditori esagonali DIN 1479 (014793100100000)

Tenditori esagonali DIN 1479 014793100100000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 014793100100000

Marca: REYHER

Prezzo: 2.24

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diameter: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

014793100100000

Codice componente
014793100100000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiameter
(mm)

2.24 €

10 Disponibile 3 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Surface treatment zinc plated Form Hexagon
Fastening method female thread

Si trova sulla pagina di Tenditori esagonali DIN 1479, il codice articolo è il seguente: 014793100100000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 014793100100000.

Tipologia prodotto

Codice componente
014793100060000
014793100080000
014793100120000
014793100160000
014793100200000
014793100240000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiameter
(mm)

1.80 €

25 Disponibile 3 giorni 106

1.86 €

25 Disponibile 3 giorni 108

2.68 €

10 Disponibile 3 giorni 1012

5.04 €

1 Disponibile 3 giorni 1016

9.78 €

1 Disponibile 3 giorni 1020

13.74 €

1 Disponibile 3 giorni 1024

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico