Tenditori a vite forgiati DIN 1480 (014809250160000)

Tenditori a vite forgiati DIN 1480 014809250160000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 01480.010, 01480.020
  • 01480.014, 01480.924
  • 01480.015
  • 01480.016, 01480.925
  • 01480.018
  • 01480.301
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 014809250160000

Marca: REYHER

Prezzo: 78.80

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Material: Stainless steel A 2

Surface treatment: no treatment

Fastening method: 2 eye bolts

Diameter: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

014809250160000

Codice componente
014809250160000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Surface treatment Fastening method Diameter
(mm)

78.80 €

1 Disponibile 3 giorni 10Stainless steel A 2no treatment2 eye bolts16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Form forged Type open type

Si trova sulla pagina di Tenditori a vite forgiati DIN 1480, il codice articolo è il seguente: 014809250160000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 014809250160000.

Tipologia prodotto

Codice componente
014800100100000
014800100120000
014800100160000
014800100200000
014800100240000
014800140060000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Surface treatment Fastening method Diameter
(mm)

2.76 €

1 Disponibile 3 giorni 10Steelzinc platedfemale thread10

2.28 €

1 Disponibile 3 giorni 10Steelzinc platedfemale thread12

4.54 €

1 Disponibile 3 giorni 10Steelzinc platedfemale thread16

8.34 €

1 Disponibile 3 giorni 10Steelzinc platedfemale thread20

13.48 €

1 Disponibile 3 giorni 10Steelzinc platedfemale thread24

2.70 €

1 Disponibile 3 giorni 10Steelzinc plated2 welding studs6

Supporto tecnico