Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 014803100100000
Marca: REYHER
Prezzo: 2.66 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Surface treatment: zinc plated
Fastening method: female thread
Diameter: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
014803100100000
Codice componente
|
---|
014803100100000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Surface treatment | Fastening method | Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | zinc plated | female thread | 10 |
Loading...
Material | Steel | Form | forged | Type | open type |
---|
Si trova sulla pagina di Tenditori a vite forgiati DIN 1480, il codice articolo è il seguente: 014803100100000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 014803100100000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Surface treatment
Fastening method
Diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
014803100120000 |
014803100160000 |
014803100200000 |
014803100240000 |
014803110060000 |
014803110080000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Surface treatment | Fastening method | Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | zinc plated | female thread | 12 | |
4.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | zinc plated | female thread | 16 | |
8.70 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | zinc plated | female thread | 20 | |
13.42 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | zinc plated | female thread | 24 | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | zinc plated | 2 welding studs | 6 | |
2.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | zinc plated | 2 welding studs | 8 |