Morsetti per tubi DIN 3567 (035670010220000)

Morsetti per tubi DIN 3567 035670010220000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 035670010220000

Marca: REYHER

Prezzo: 2.22

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: Steel

Trattamento superficie: Coating

Pipe nominal width: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

035670010220000

Codice componente
035670010220000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Pipe nominal width
(mm)

2.22 €

100 Disponibile 3 giorni 10SteelCoating15

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Morsetti per tubi DIN 3567, il codice articolo è il seguente: 035670010220000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 035670010220000.

Tipologia prodotto

Codice componente
035670010270000
035670010340000
035670010430000
035670010490000
035670010610000
035670010770000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Pipe nominal width
(mm)

2.31 €

100 Disponibile 3 giorni 10SteelCoating20

2.40 €

50 Disponibile 3 giorni 10SteelCoating25

2.61 €

50 Disponibile 3 giorni 10SteelCoating30

2.04 €

50 Disponibile 3 giorni 10SteelCoating40

3.12 €

50 Disponibile 3 giorni 10SteelCoating50

3.54 €

50 Disponibile 3 giorni 10SteelCoating65

Supporto tecnico