Codice articolo del costruttore: 004320100130000
Marca: REYHER
Prezzo: 1.50 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Materiale: [Acciaio] Acciaio
D.I. d: 13 mm
Trattamento superficie (Dettaglio): [Zincatura] Zincatura
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
004320100130000
Codice componente
|
---|
004320100130000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.I. d (mm) | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 13 | [Zincatura] Zincatura |
Loading...
Tipo | Single/Double Tab Washers |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle DIN 432, il codice articolo è il seguente: 004320100130000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 004320100130000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
D.I. d(mm)
Trattamento superficie (Dettaglio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
004320000084000 |
004320000105000 |
004320000130000 |
004320100170000 |
004320100210000 |
004320100250000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | D.I. d (mm) | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 8.4 | Not Provided | |
1.44 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 10.5 | Not Provided | |
1.47 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 13 | Not Provided | |
1.62 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 17 | [Zincatura] Zincatura | |
2.07 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 21 | [Zincatura] Zincatura | |
2.22 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 25 | [Zincatura] Zincatura |