Codice articolo del costruttore: 004350000220000
Marca: REYHER
Prezzo: 1.47 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Materiale: [Acciaio] Acciaio
D.I. d: 22 mm
Trattamento superficie (Dettaglio): Not Provided
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
004350000220000
Codice componente
|
---|
004350000220000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.I. d (mm) | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 22 | Not Provided |
Loading...
Tipo | Square Washers |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle DIN 435, il codice articolo è il seguente: 004350000220000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 004350000220000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
D.I. d(mm)
Trattamento superficie (Dettaglio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
004350000110000 |
004350000140000 |
004350000180000 |
004350000240000 |
004350200090000 |
004350200110000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | D.I. d (mm) | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 11 | Not Provided | |
0.51 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 13.5 | Not Provided | |
0.90 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 17.5 | Not Provided | |
2.70 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 24 | Not Provided | |
0.42 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 9 | [Zincatura a caldo] Zincatura a caldo + lubrificazione | |
0.48 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 11 | [Zincatura a caldo] Zincatura a caldo + lubrificazione |