Codice articolo del costruttore: 006101000080025
Marca: REYHER
Prezzo: 4.42 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura nominale vite (M): 8
Lunghezza L (mm): 25
Classe di resistenza (acciaio): 10.9
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
006101000080025
Codice componente
|
---|
006101000080025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | 25 | 10.9 |
Loading...
Materiale | Steel |
---|
Si trova sulla pagina di Bulloni calibrati a testa esagonale DIN 610, il codice articolo è il seguente: 006101000080025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 006101000080025.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Classe di resistenza (acciaio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
006101000080030 |
006101000080035 |
006101000080040 |
006101000080045 |
006101000080050 |
006101000100030 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Classe di resistenza (acciaio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.66 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | 30 | 10.9 | |
4.74 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | 35 | 10.9 | |
4.90 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | 40 | 10.9 | |
5.08 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | 45 | 10.9 | |
5.22 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | 50 | 10.9 | |
4.78 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | 30 | 10.9 |