Impugnature a croce DIN 6335 (063350040320006)

Impugnature a croce DIN 6335 063350040320006

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 06335.004
  • 06335.634
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 063350040320006

Marca: REYHER

Prezzo: 6.86

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: 6

Materiale corpo principale: Cast Iron

Sezione di attacco, materiale: Others

Corpo principale, D.E. D: 32 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

063350040320006

Codice componente
063350040320006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Materiale corpo principale Sezione di attacco, materiale Corpo principale, D.E. D
(Ø)

6.86 €

10 Disponibile 3 giorni 106Cast IronOthers32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Polygonal Shape Lavorazione sul lato Not Provided Profilo poligonale, tipo Cross Shape

Si trova sulla pagina di Impugnature a croce DIN 6335, il codice articolo è il seguente: 063350040320006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 063350040320006.

Tipologia prodotto

Codice componente
063350040400008
063350040500010
063350040630012
063350040800016
063350041000020
063356340250005
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Materiale corpo principale Sezione di attacco, materiale Corpo principale, D.E. D
(Ø)

7.60 €

10 Disponibile 3 giorni 108Cast IronOthers40

9.92 €

10 Disponibile 3 giorni 1010Cast IronOthers50

14.22 €

10 Disponibile 3 giorni 1012Cast IronOthers63

24.38 €

5 Disponibile 3 giorni 1016Cast IronOthers80

50.82 €

5 Disponibile 3 giorni 1020Cast IronOthers100

2.16 €

10 Disponibile 3 giorni 105PlasticSteel25

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico