Codice articolo del costruttore: 068990100040000
Marca: REYHER
Prezzo: 1.08 €
Tempi di consegna: 2 giorni
Inner diameter: 5 mm
Nominal diameter: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
068990100040000
Material | Steel | Surface treatment | zinc plated | Form | medium heavy, with deep groove |
---|
Si trova sulla pagina di Redance DIN 6899, il codice articolo è il seguente: 068990100040000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 068990100040000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner diameter(mm)
Nominal diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
068990100035000 |
068990100050000 |
068990100060000 |
068990100070000 |
068990100090000 |
068990100110000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Inner diameter (mm) | Nominal diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 100 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 4 | 3.5 | |
1.26 € | 100 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 6 | 5 | |
1.53 € | 100 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 7 | 6 | |
1.86 € | 100 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 8 | 7 | |
2.28 € | 50 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 10 | 9 | |
2.14 € | 50 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 12 | 11 |