DIN 6926 Dadi a testa esagonale con flangia (069268100160000)

DIN 6926 Dadi a testa esagonale con flangia 069268100160000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 069268100160000

Marca: REYHER

Prezzo: 1.29

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 16

Material Type: 8

Tipo di materiale: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

069268100160000

Codice componente
069268100160000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Material Type Tipo di materiale

1.29 €

100 Disponibile 3 giorni 10168-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Steel Con filettatura Metric Coarse Trattamento superficie (Dettagli) Zincatura

Si trova sulla pagina di DIN 6926 Dadi a testa esagonale con flangia, il codice articolo è il seguente: 069268100160000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 069268100160000.

Tipologia prodotto

Codice componente
069268100050000
069268100060000
069268100080000
069268100100016
069268100120000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Material Type Tipo di materiale

0.21 €

100 Disponibile 3 giorni 1058-

0.27 €

100 Disponibile 3 giorni 1068-

0.33 €

100 Disponibile 3 giorni 1088-

0.39 €

100 Disponibile 3 giorni 1010-8

0.54 €

100 Disponibile 3 giorni 1012-8

Supporto tecnico