Forcelle DIN 71752

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
717520140060012
717520140060024
717520140080016
717520140080032
717520140100020
717520140100040
717520140120024
717520140120048
717520140160032
717520140160064
717520140200040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)

2.82 €

10 Disponibile 3 giorni 10612

2.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10624

2.36 €

10 Disponibile 3 giorni 10816

3.18 €

10 Disponibile 3 giorni 10832

3.56 €

10 Disponibile 3 giorni 101020

5.14 €

10 Disponibile 3 giorni 101040

5.46 €

10 Disponibile 3 giorni 101224

8.70 €

10 Disponibile 3 giorni 101248

12.76 €

5 Disponibile 3 giorni 101632

18.96 €

5 Disponibile 3 giorni 101664

25.26 €

5 Disponibile 3 giorni 102040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo With Slit Materiale corpo Steel Applicazione Standard

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico