Codice articolo del costruttore: 007410100065000
Marca: REYHER
Prezzo: 0.84 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Material: Steel
Surface treatment: zinc plated
Inner diameter: 6.5 mm
Nominal diameter: M 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
007410100065000
Codice componente
|
---|
007410100065000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface treatment | Inner diameter (mm) | Nominal diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Steel | zinc plated | 6.5 | M 5 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Fermafune DIN 741, il codice articolo è il seguente: 007410100065000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 007410100065000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Material
Surface treatment
Inner diameter(mm)
Nominal diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
007410100030000 |
007410100050000 |
007410100080000 |
007410100110000 |
007410100130000 |
007410100160000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Material | Surface treatment | Inner diameter (mm) | Nominal diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Steel | zinc plated | 3 | M 4 | |
0.75 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Steel | zinc plated | 5 | M 5 | |
1.08 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Steel | zinc plated | 8 | M 6 | |
2.82 € | 20 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Steel | zinc plated | 11 | M 8 | |
2.50 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Steel | zinc plated | 13 | M 10 | |
3.30 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Steel | zinc plated | 16 | M 12 |