Codice articolo del costruttore: 075130110040008
Marca: REYHER
Prezzo: 0.06 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Filettatura nominale (M): 4
Lunghezza L (mm): 8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
075130110040008
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di scanalature filettatura | Self Tapping Screws | Profilo di base | Hex |
Si trova sulla pagina di Viti autofilettanti DIN 7513, il codice articolo è il seguente: 075130110040008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 075130110040008.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
075130110040010 |
075130110040012 |
075130110040016 |
075130110040020 |
075130110040025 |
075130110050010 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 10 | |
0.06 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 12 | |
0.12 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 16 | |
0.09 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 20 | |
0.12 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 25 | |
0.09 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 10 |