Codice articolo del costruttore: 075160140030016
Marca: REYHER
Prezzo: 0.06 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Filettatura nominale (M): 3
Lunghezza L (mm): 16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
075160140030016
Profilo in dettaglio | Low Flat Head | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | Cross Recessed |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di scanalature filettatura | Self Tapping Screws | Profilo di base | Standard (Round) |
Si trova sulla pagina di Viti autofilettanti DIN 7516, il codice articolo è il seguente: 075160140030016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 075160140030016.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
075160140030008 |
075160140030010 |
075160140030012 |
075160140040008 |
075160140040010 |
075160140040012 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 2000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 8 | |
0.03 € | 2000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 10 | |
0.03 € | 2000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 12 | |
0.06 € | 2000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 8 | |
0.03 € | 2000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 10 | |
0.03 € | 2000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 12 |