Viti autofilettanti DIN 7516 (075160150030006)

Viti autofilettanti DIN 7516 075160150030006
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 075160150030006

Marca: REYHER

Prezzo: 0.24

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 3

Lunghezza L (mm): 6


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

075160150030006

Codice componente
075160150030006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

0.24 €

0.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Low Small Head Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Cross Recessed
Tipo di scanalature filettatura Self Tapping Screws Profilo di base Standard (Round)

Si trova sulla pagina di Viti autofilettanti DIN 7516, il codice articolo è il seguente: 075160150030006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 075160150030006.

Tipologia prodotto

Codice componente
075160150030008
075160150030010
075160150030012
075160150040008
075160150040010
075160150040012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

0.18 €

2000 Disponibile 3 giorni 1038

0.06 €

2000 Disponibile 3 giorni 10310

0.06 €

2000 Disponibile 3 giorni 10312

0.03 €

2000 Disponibile 3 giorni 1048

0.03 €

2000 Disponibile 3 giorni 10410

0.06 €

2000 Disponibile 3 giorni 10412

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico