Codice articolo del costruttore: 075160170030010
Marca: REYHER
Prezzo: 0.06 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Filettatura nominale (M): 3
Lunghezza L (mm): 10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
075160170030010
Profilo in dettaglio | Low Flat Head | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | Hex Socket |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di scanalature filettatura | Self Tapping Screws | Profilo di base | Standard (Round) |
Si trova sulla pagina di Viti autofilettanti DIN 7516, il codice articolo è il seguente: 075160170030010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 075160170030010.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
075160170030006 |
075160170030008 |
075160170030012 |
075160170030016 |
075160170030020 |
075160170040008 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 2000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 6 | |
0.06 € | 2000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 8 | |
0.03 € | 2000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 12 | |
0.03 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 16 | |
0.06 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 20 | |
0.03 € | 2000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 8 |