Anelli di tenuta / rame, alluminio / DIN 7603-A (076033000160020)

Anelli di tenuta / rame, alluminio / DIN 7603-A 076033000160020
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 076033000160020

Marca: REYHER

Prezzo: 0.42

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

D.E.: 20 mm

D.I.: 16 mm

Materiale: Aluminum


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

076033000160020

Codice componente
076033000160020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Materiale

0.42 €

100 Disponibile 3 giorni 102016Aluminum

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Straight Tipo D.I. Straight

Si trova sulla pagina di Anelli di tenuta / rame, alluminio / DIN 7603-A, il codice articolo è il seguente: 076033000160020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 076033000160020.

Tipologia prodotto

Codice componente
076033000100013
076033000100014
076033000100015
076033000170021
076033000180022
076033000180024
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(mm)
D.I.
(mm)
Materiale

0.24 €

100 Disponibile 3 giorni 101310Aluminum

0.24 €

100 Disponibile 3 giorni 101410Aluminum

0.27 €

100 Disponibile 3 giorni 101510Aluminum

0.45 €

100 Disponibile 3 giorni 102117Aluminum

0.45 €

100 Disponibile 3 giorni 102218Aluminum

0.51 €

100 Disponibile 3 giorni 102418Aluminum

Supporto tecnico