Codice articolo del costruttore: 079649240080030
Marca: REYHER
Prezzo: 2.56 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura nominale vite (M): 8
Lunghezza L (mm): 30
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
079649240080030
Materiale | Stainless Steel | Classe di resistenza (acciaio inox) | A2 |
---|
Si trova sulla pagina di Bulloni con gambo ridotto DIN 7964, il codice articolo è il seguente: 079649240080030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 079649240080030.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
079649240080020 |
079649240100025 |
079649240100035 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | 20 | |
3.50 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | 25 | |
4.16 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | 35 |