Inserti filettati DIN 7965 (079650100030010)

Inserti filettati DIN 7965 079650100030010
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 079650100030010

Marca: REYHER

Prezzo: 0.54

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diam. vite M (dopo l'inserimento): 3 mm

Lunghezza: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

079650100030010

Codice componente
079650100030010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza
(mm)

0.54 €

100 Disponibile 3 giorni 10310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficiale Zincato

Si trova sulla pagina di Inserti filettati DIN 7965, il codice articolo è il seguente: 079650100030010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 079650100030010.

Tipologia prodotto

Codice componente
079650000030008
079650100030008
079650100030012
079650100040008
079650100040010
079650100040012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza
(mm)

0.36 €

1 Disponibile 2 giorni 10--

0.51 €

100 Disponibile 3 giorni 1038

0.60 €

100 Disponibile 3 giorni 10312

0.45 €

100 Disponibile 3 giorni 1048

0.51 €

100 Disponibile 3 giorni 10410

0.57 €

100 Disponibile 3 giorni 10412

Supporto tecnico