Codice articolo del costruttore: 079904200120055
Marca: REYHER
Prezzo: 0.96 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura nominale vite (M): 12
Lunghezza L (mm): 55
Classe di resistenza (acciaio): 4.6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
079904200120055
Codice componente
|
---|
079904200120055 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 55 | 4.6 |
Loading...
Materiale | Mu Steel |
---|
Si trova sulla pagina di Bulloni a testa esagonale DIN 7990, il codice articolo è il seguente: 079904200120055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 079904200120055.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Classe di resistenza (acciaio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
079904200120040 |
079904200120045 |
079904200120050 |
079904200120060 |
079904200120065 |
079904200120070 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Classe di resistenza (acciaio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 40 | 4.6 | |
0.63 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 45 | 4.6 | |
0.78 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 50 | 4.6 | |
1.35 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 60 | 4.6 | |
1.47 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 65 | 4.6 | |
1.62 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 70 | 4.6 |