Codice articolo del costruttore: 009311000060030
Marca: REYHER
Prezzo: 0.12 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura nominale vite (M): 6
Lunghezza L (mm): 30
Materiale: Steel
Trattamento superficie: -
Profilo foro di montaggio: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
009311000060030
Codice componente
|
---|
009311000060030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo foro di montaggio | Classe di resistenza (acciaio) | Werkstoff (Dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 30 | Steel | - | - | 10.9 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Bulloni a testa esagonale DIN 931, il codice articolo è il seguente: 009311000060030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 009311000060030.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Profilo foro di montaggio
Werkstoff (Dettagli)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Classe di resistenza (acciaio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
009311000050040 |
009311000050045 |
009311000050050 |
009311000060035 |
009311000060040 |
009311000060045 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo foro di montaggio | Classe di resistenza (acciaio) | Werkstoff (Dettagli) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | - | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 10.9 | Güteklasse 10.9 | |
0.30 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | - | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 10.9 | Güteklasse 10.9 | |
0.33 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | - | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 10.9 | Güteklasse 10.9 | |
0.15 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 35 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
0.15 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 40 | Steel | - | - | 10.9 | - | |
0.15 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 45 | Steel | - | - | 10.9 | - |