Codice articolo del costruttore: 009313530060035
Marca: REYHER
Prezzo: 0.12 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura nominale vite (M): 6
Lunghezza L (mm): 35
Classe di resistenza (acciaio): 8.8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
009313530060035
Codice componente
|
---|
009313530060035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 35 | 8.8 |
Loading...
Materiale | Steel |
---|
Si trova sulla pagina di Bulloni a testa esagonale DIN 931, il codice articolo è il seguente: 009313530060035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 009313530060035.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Classe di resistenza (acciaio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
009313530060030 |
009313530060040 |
009313530060045 |
009313530060050 |
009313530060055 |
009313530060060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Classe di resistenza (acciaio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 30 | 8.8 | |
0.12 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 40 | 8.8 | |
0.15 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 45 | 8.8 | |
0.18 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 50 | 8.8 | |
0.21 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 55 | 8.8 | |
0.24 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 60 | 8.8 |