Codice articolo del costruttore: 009601000140160
Marca: REYHER
Prezzo: 3.40 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura nominale vite (M): 14
Lunghezza L (mm): 160
Materiale: Steel
Trattamento superficie: -
Profilo foro di montaggio: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
009601000140160
Codice componente
|
---|
009601000140160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo foro di montaggio | Classe di resistenza (acciaio) | Werkstoff (Dettagli) | Gewindesteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 160 | Steel | - | - | 10.9 | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Bulloni a testa esagonale DIN 960, il codice articolo è il seguente: 009601000140160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 009601000140160.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Profilo foro di montaggio
Werkstoff (Dettagli)
Gewindesteigung(mm)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Classe di resistenza (acciaio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
009601000081045 |
009601000081050 |
009601000081060 |
009601000141130 |
009601000160055 |
009601000160060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo foro di montaggio | Classe di resistenza (acciaio) | Werkstoff (Dettagli) | Gewindesteigung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 10.9 | Güteklasse 10.9 | 1 | |
0.48 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 10.9 | Güteklasse 10.9 | 1 | |
0.57 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | Not Provided | [Non fornito] Esagono | 10.9 | Güteklasse 10.9 | 1 | |
2.02 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | 130 | Steel | - | - | 10.9 | - | - | |
1.77 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 55 | Steel | - | - | 10.9 | - | - | |
1.95 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 60 | Steel | - | - | 10.9 | - | - |