Codice articolo del costruttore: 000980040360000
Marca: REYHER
Prezzo: 72.40 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Filettatura nominale M: M16
Lunghezza complessiva L: 143 mm
Lunghezza maniglia H: 106 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
000980040360000
Codice componente
|
---|
000980040360000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva L (mm) | Lunghezza maniglia H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.40 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | M16 | 143 | 106 |
Loading...
Tipo | Fixed Type | Profilo | Constricted Shape | Materiale maniglia | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | Not Provided | Materiale sezione di montaggio | Steel | Trattamento superficie sezione di montaggio | Not Provided |
Metodo di montaggio | Threaded, with Hex Socket |
Si trova sulla pagina di Maniglie a sfera girevoli DIN 98, il codice articolo è il seguente: 000980040360000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 000980040360000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M
Lunghezza complessiva L(mm)
Lunghezza maniglia H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
000980040160000 |
000980040200000 |
000980040250000 |
000980040320000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva L (mm) | Lunghezza maniglia H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.84 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | M6 | 65.5 | 49 | |
27.14 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | M8 | 80 | 61 | |
34.08 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | M10 | 97 | 75 | |
55.38 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | M12 | 127.5 | 96 |