Codice articolo del costruttore: 000999271000000
Marca: REYHER
Prezzo: 27.58 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Materiale maniglia: Stainless Steel
Materiale sezione di montaggio: Stainless Steel
Trattamento superficie sezione di montaggio: Not Provided
Filettatura nominale M: M12
Lunghezza complessiva L: 95 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
000999271000000
Codice componente
|
---|
000999271000000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale maniglia | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva L (mm) | Lunghezza maniglia H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.58 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | Not Provided | M12 | 95 | 100 |
Loading...
Tipo | Fixed Type | Profilo | Stick Type (Taper) | Superficie maniglia | Not Provided |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Tapped |
Si trova sulla pagina di Maniglie per macchine DIN 99, il codice articolo è il seguente: 000999271000000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 000999271000000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale maniglia
Materiale sezione di montaggio
Trattamento superficie sezione di montaggio
Filettatura nominale M
Lunghezza complessiva L(mm)
Lunghezza maniglia H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
000990070800000 |
000990071000000 |
000990071250000 |
000990071600000 |
000999271250000 |
000999271600000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale maniglia | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva L (mm) | Lunghezza maniglia H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Steel | Steel | Not Provided | M10 | 76 | 80 | |
17.58 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Steel | Steel | Not Provided | M12 | 95 | 100 | |
30.34 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Steel | Steel | Not Provided | M16 | 119 | 125 | |
51.10 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Steel | Steel | Not Provided | - | 152 | 160 | |
55.40 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | Not Provided | M16 | 119 | 125 | |
112.14 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | Not Provided | - | 152 | 160 |