Dadi a testa esagonale con flangia EN 1663 (016638100060000)

Dadi a testa esagonale con flangia EN 1663 016638100060000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 016638100060000

Marca: REYHER

Prezzo: 0.27

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 6

Material Type: 8

Tipo di materiale: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

016638100060000

Codice componente
016638100060000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Material Type Tipo di materiale

0.27 €

100 Disponibile 3 giorni 1068-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Steel Con filettatura Metric Coarse Trattamento superficie (Dettagli) Zincatura

Si trova sulla pagina di Dadi a testa esagonale con flangia EN 1663, il codice articolo è il seguente: 016638100060000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 016638100060000.

Tipologia prodotto

Codice componente
016638100050000
016638100080000
016638100100000
016638100120000
016638100160000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Material Type Tipo di materiale

0.21 €

100 Disponibile 3 giorni 1058-

0.33 €

100 Disponibile 3 giorni 1088-

0.39 €

100 Disponibile 3 giorni 1010-8

0.54 €

100 Disponibile 3 giorni 1012-8

1.29 €

100 Disponibile 3 giorni 10168-

Supporto tecnico