Bulloni con flangia a testa esagonale EN 1665 (016651000100020)

Bulloni con flangia a testa esagonale EN 1665 016651000100020
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 016651000100020

Marca: REYHER

Prezzo: 0.96

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 10

Lunghezza L (mm): 20

Materiale: Steel

Classe di resistenza (acciaio): 10.9

Classe di resistenza (acciaio inox): -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

016651000100020

Codice componente
016651000100020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox)

0.96 €

200 Disponibile 3 giorni 101020Steel10.9-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Bulloni con flangia a testa esagonale EN 1665, il codice articolo è il seguente: 016651000100020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 016651000100020.

Tipologia prodotto

Codice componente
016651000050020
016651000060012
016651000060016
016651000100025
016651000100030
016651000100035
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox)

0.48 €

500 Disponibile 3 giorni 10520Steel10.9-

0.54 €

500 Disponibile 3 giorni 10612Steel10.9-

0.36 €

500 Disponibile 3 giorni 10616Steel10.9-

1.02 €

200 Disponibile 3 giorni 101025Steel10.9-

1.11 €

200 Disponibile 3 giorni 101030Steel10.9-

1.20 €

100 Disponibile 3 giorni 101035Steel10.9-

Supporto tecnico