Viti autofilettanti ISO 15481 (Codici componente)

Viti autofilettanti ISO 15481
  • Sconto volumi elevati
Dry wall screws; Hexagon head tapping screws; Self-drilling screws; Self-drilling tapping screws; Sheet metal screws

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
154810140063025
154810140063032
154810140063038
154810140063045
154810140063050
154810140063060
154810140063070
154810140063080
154810140063090
154810140063100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

0.09 €

500 Disponibile 3 giorni 106.325

0.12 €

500 Disponibile 3 giorni 106.332

0.15 €

500 Disponibile 3 giorni 106.338

0.12 €

500 Disponibile 3 giorni 106.345

0.15 €

500 Disponibile 3 giorni 106.350

0.21 €

250 Disponibile 3 giorni 106.360

0.24 €

250 Disponibile 3 giorni 106.370

0.27 €

250 Disponibile 3 giorni 106.380

0.30 €

100 Disponibile 3 giorni 106.390

0.39 €

100 Disponibile 3 giorni 106.3100

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Pan Head Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Cross Recessed
Tipo di scanalature filettatura Self Tapping Screws Profilo di base Standard (Round)

Supporto tecnico