Viti autofilettanti ISO 15482 (154820140029019)

Viti autofilettanti ISO 15482 154820140029019
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 154820140029019

Marca: REYHER

Prezzo: 0.12

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 2.9

Lunghezza L (mm): 19


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

154820140029019

Codice componente
154820140029019
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

0.12 €

1000 Disponibile 3 giorni 102.919

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Low Flat Head Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Cross Recessed
Tipo di scanalature filettatura Self Tapping Screws Profilo di base Standard (Round)

Si trova sulla pagina di Viti autofilettanti ISO 15482, il codice articolo è il seguente: 154820140029019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 154820140029019.

Tipologia prodotto

Codice componente
154820140029013
154820140029016
154820140035013
154820140035016
154820140035019
154820140035022
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

0.12 €

1000 Disponibile 3 giorni 102.913

0.12 €

1000 Disponibile 3 giorni 102.916

0.12 €

1000 Disponibile 3 giorni 103.513

0.12 €

1000 Disponibile 3 giorni 103.516

0.12 €

1000 Disponibile 3 giorni 103.519

0.15 €

1000 Disponibile 3 giorni 103.522

Supporto tecnico